??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1308642 - PRC 20/4-C2-FC-FS2,5 6-14
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1308642
Product number of the Manufacturer
1308642
Description short
Connecteur prolongateur
Description long
Connecteur prolongateur, Famille d'articles: PRC 20, coloris: noir, nombre de pôles: 4, section de fil min.: 0,5 mm², section de fil max.: 2,5 mm², tension de référence: 400 V, courant de référence: 20 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle. Réglage possible du déverrouillage : 1. avec un outil ou 2. à la main. SIGNAL
Manufacturer Type Description
PRC 20/4-C2-FC-FS2,5 6-14
GTIN-Code
4063151559885
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
17
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !