??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1308642 - PRC 20/4-C2-FC-FS2,5 6-14
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1308642
Artikelnummer des Herstellers
1308642
Kurzbeschreibung
Kupplungssteckverbinder
Langbeschreibung
Kupplungssteckverbinder, Artikelfamilie: PRC 20, Farbe: schwarz, Polzahl: 4, Aderquerschnitt min.: 0,5 mm², Aderquerschnitt max.: 2,5 mm², Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse. Einstellmöglichkeit für die Entriegelung: 1. mit einem Werkzeug oder 2. von Hand. SIGNAL
Herstellertypbezeichnung
PRC 20/4-C2-FC-FS2,5 6-14
Internationale Artikelnummer
4063151559885
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
17
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft