??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1308056 - SACC-CIP-M12FS-4P SMD SH TX
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1308056
Product number of the Manufacturer
1308056
Description short
Portacontatti
Description long
Portacontatti, 4-poli, Femmina, diritto, M12, codifica: A, Montaggio dei circuiti stampati, SMD Reflow, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-CIP-M12FS-4P SMD SH TX
article view
GTIN-Code
4063151687823
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
62
tensione dimensionata
250 V
rated current
4 A
norma d'applicazione
IEC 61076-2-101
classe di infiammabilità
V0
certificati e omologazioni
not available
Mass
0.022 kg
Type of interlock
Screw locking mechanism
Degree of protection (IP), mounted
IP67, when plugged in
max. temperatura ambientale
105 °C
Material of the contact coat
Au
grado di sporcizia
3
Number of power contacts
0
Overvoltage category
II
PE connection present
No
Insertion cycles, min.
100
materiale dell'alloggiamento
Polyamide (PA)
Design of housing
straight
screen connection present
Yes
Number of control contacts
4
Number of data contacts
0
Construction form of the plug connector
M12
Coding (head 1)
A-coded
schermato (S/N)
Yes
indicatore di stato presente (S/N)
No
Type of plug-in contact, outside
Female (socket)
codice EAN
4063151687823
Manufacturer product designation
Portacontatti
Product type
SACC-CIP-M12FS-4P SMD SH TX
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1308056
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
60
Quantity Scale
60
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD