??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1307880000 - VSSC4 GDT 240VUC 2X10KA
Stückliste
Weidmueller 1307880000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1307880000
Herstellertypbezeichnung
VSSC4 GDT 240VUC 2X10KA
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) Überspannungsschutz, MSR, binär, Signalanzahl: 2, AC/DC, 240 V, 339 V, 20 A, Klemme
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4050118146431
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Nennlaststrom
20 A
Nennspannung (bei AC)
240 V
Nennspannung (bei DC)
339 V
Montageart
Sonstiges
Masse
0.033 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen