??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1305260000 - WAP WDT 2.5/2
Спецификация
Weidmueller 1305260000
Preview
Manufacturer Product ID
1305260000
Manufacturer Type Description
WAP WDT 2.5/2
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 83.75 mm x 1.5 mm, Темно-бежевый
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN-Code
4050118104493
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
beige
Combustibility class
V0
Latchable present
Yes
min. thickness
1.500 mm
Mass
0.005 kg
height
83.75 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей