??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1305250000 - WAP WDT 2.5 AT
Stückliste
Weidmueller 1305250000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1305250000
Herstellertypbezeichnung
WAP WDT 2.5 AT
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 40.75 mm x 1.5 mm, dunkelbeige
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4050118104486
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
Farbe
beige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Rastbar vorhanden
Ja
min. Dicke
1.500 mm
Masse
0.001 kg
Höhe
40.75 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen