??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1301L PCX Hub City Models - Series 1300 PCX
Bill of material
0230-45081_DL-LR
Part No.
0230-45081_DL-LR
Model Number
1301L
Primary
131
Secondary
134-56C
Ratio
Style
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
0.625 英寸
Description
1301L 50/1 WR Double Output
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.500 英寸
Output Type
Shaft
C.D.
1.334 英寸
C.D.1
1.334 英寸
A
2.635 英寸
A1
2.635 英寸
B
1.186 英寸
B1
1.186 英寸
D
1.562 英寸
D1
1.562 英寸
E
4.870 英寸
F
1.670 英寸
G
0.4999 英寸
H
1.760 英寸
I
3.820 英寸
J Keyway
1/8 x 1/16 英寸
K
1.500 英寸
S
6.500 英寸
T
3.250 英寸
T1
1.560 英寸
U
0.6245 英寸
V1
1.690 英寸
V2
1.518 英寸
W
1.600 英寸
X Keyway
3/16 x 3/32 英寸
Y
1.470 英寸
Q1
3.990 英寸
Q2
3.120 英寸
AA
2.2500 英寸
BB
1.1250 英寸
CC
1.6250 英寸
DD
0.8125 英寸
EE
1/4-20UNC - 2B 英寸
FF
0.5000 英寸
GG
0.5000 英寸
HH
3.2500 英寸
JJ
1.6250 英寸
KK
2.0000 英寸
LL
1.0000 英寸
MM
5/16-18UNC -2B 英寸
NN
0.5000 英寸
OO
0.5000 英寸
Wt.
0 Lbs
AX
2.06000 英寸
AX1
2.06000 英寸
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型