??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1301L PCX Hub City Models - Series 1300 PCX
Bill of material
0230-45081_DL-LR
Part No.
0230-45081_DL-LR
Model Number
1301L
Primary
131
Secondary
134-56C
Ratio
Style
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
0.625 Дюйм
Description
1301L 50/1 WR Double Output
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.500 Дюйм
Output Type
Shaft
C.D.
1.334 Дюйм
C.D.1
1.334 Дюйм
A
2.635 Дюйм
A1
2.635 Дюйм
B
1.186 Дюйм
B1
1.186 Дюйм
D
1.562 Дюйм
D1
1.562 Дюйм
E
4.870 Дюйм
F
1.670 Дюйм
G
0.4999 Дюйм
H
1.760 Дюйм
I
3.820 Дюйм
J Keyway
1/8 x 1/16 Дюйм
K
1.500 Дюйм
S
6.500 Дюйм
T
3.250 Дюйм
T1
1.560 Дюйм
U
0.6245 Дюйм
V1
1.690 Дюйм
V2
1.518 Дюйм
W
1.600 Дюйм
X Keyway
3/16 x 3/32 Дюйм
Y
1.470 Дюйм
Q1
3.990 Дюйм
Q2
3.120 Дюйм
AA
2.2500 Дюйм
BB
1.1250 Дюйм
CC
1.6250 Дюйм
DD
0.8125 Дюйм
EE
1/4-20UNC - 2B Дюйм
FF
0.5000 Дюйм
GG
0.5000 Дюйм
HH
3.2500 Дюйм
JJ
1.6250 Дюйм
KK
2.0000 Дюйм
LL
1.0000 Дюйм
MM
5/16-18UNC -2B Дюйм
NN
0.5000 Дюйм
OO
0.5000 Дюйм
Wt.
0 Lbs
AX
2.06000 Дюйм
AX1
2.06000 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей