카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0230-45081 DL-LR
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction PCX
1300 PCX Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd_pcx/series1300_pcx/1301l_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-45081_DL-LR},{OD=0.625},{ID=0.500},{CD=1.334},{CD1=1.334},{A=2.635},{A1=2.635},{B=1.186},{B1=1.186},{D=1.562},{D1=1.562},{E=4.870},{F=1.670},{H=1.760},{I=3.820},{K=1.500},{S=6.500},{T=3.250},{T1=1.560},{V1=1.690},{V2=1.518},{W=1.600},{Y=1.470},{Q1=3.990},{Q2=3.120},{AA=2.2500},{BB=1.1250},{CC=1.6250},{DD=0.8125},{FF=0.5000},{GG=0.5000},{HH=3.2500},{JJ=1.6250},{KK=2.0000},{LL=1.0000},{NN=0.5000},{OO=0.5000},{WTL=0},{AX=2.06000},{AX1=2.06000},{MN=1301L},{PRIM=131},{SEC=134-56C},{GT=WR},{FS=N/A},{PT=Right Angle},{PL=PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{OT=Shaft},{G=0.4999},{J=1/8 x 1/16},{U=0.6245},{X=3/16 x 3/32},{EE=1/4-20UNC - 2B},{RATIO=50/1},{STYLE=D},{AS=DL-LR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1301L PCX Hub City Models - Series 1300 PCX
Bill of material
0230-45081_DL-LR
Part No.
0230-45081_DL-LR
Model Number
1301L
Primary
131
Secondary
134-56C
Ratio
50/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2000/1
2400/1
3000/1
3600/1
50/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2000/1
2400/1
3000/1
3600/1
Style
Double Output
Single Output
Double Output
Single Output
Assembly Style
DL-LR
DR-LR
LA-LR
LB-LR
RA-LR
RB-LR
UL-LR
UR-LR
DL-LR
DR-LR
LA-LR
LB-LR
RA-LR
RB-LR
UL-LR
UR-LR
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
0.625
인치
Description
1301L 50/1 WR Double Output
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.500
인치
Output Type
Shaft
C.D.
1.334
인치
C.D.1
1.334
인치
A
2.635
인치
A1
2.635
인치
B
1.186
인치
B1
1.186
인치
D
1.562
인치
D1
1.562
인치
E
4.870
인치
F
1.670
인치
G
0.4999
인치
H
1.760
인치
I
3.820
인치
J Keyway
1/8 x 1/16
인치
K
1.500
인치
S
6.500
인치
T
3.250
인치
T1
1.560
인치
U
0.6245
인치
V1
1.690
인치
V2
1.518
인치
W
1.600
인치
X Keyway
3/16 x 3/32
인치
Y
1.470
인치
Q1
3.990
인치
Q2
3.120
인치
AA
2.2500
인치
BB
1.1250
인치
CC
1.6250
인치
DD
0.8125
인치
EE
1/4-20UNC - 2B
인치
FF
0.5000
인치
GG
0.5000
인치
HH
3.2500
인치
JJ
1.6250
인치
KK
2.0000
인치
LL
1.0000
인치
MM
5/16-18UNC -2B
인치
NN
0.5000
인치
OO
0.5000
인치
Wt.
0
Lbs
AX
2.06000
인치
AX1
2.06000
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성