??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1301L PCX Hub City Models - Series 1300 PCX
Bill of material
0230-45081_DL-LR
Part No.
0230-45081_DL-LR
Model Number
1301L
Primary
131
Secondary
134-56C
Ratio
Style
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
0.625 Pollici
Description
1301L 50/1 WR Double Output
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.500 Pollici
Output Type
Shaft
C.D.
1.334 Pollici
C.D.1
1.334 Pollici
A
2.635 Pollici
A1
2.635 Pollici
B
1.186 Pollici
B1
1.186 Pollici
D
1.562 Pollici
D1
1.562 Pollici
E
4.870 Pollici
F
1.670 Pollici
G
0.4999 Pollici
H
1.760 Pollici
I
3.820 Pollici
J Keyway
1/8 x 1/16 Pollici
K
1.500 Pollici
S
6.500 Pollici
T
3.250 Pollici
T1
1.560 Pollici
U
0.6245 Pollici
V1
1.690 Pollici
V2
1.518 Pollici
W
1.600 Pollici
X Keyway
3/16 x 3/32 Pollici
Y
1.470 Pollici
Q1
3.990 Pollici
Q2
3.120 Pollici
AA
2.2500 Pollici
BB
1.1250 Pollici
CC
1.6250 Pollici
DD
0.8125 Pollici
EE
1/4-20UNC - 2B Pollici
FF
0.5000 Pollici
GG
0.5000 Pollici
HH
3.2500 Pollici
JJ
1.6250 Pollici
KK
2.0000 Pollici
LL
1.0000 Pollici
MM
5/16-18UNC -2B Pollici
NN
0.5000 Pollici
OO
0.5000 Pollici
Wt.
0 Lbs
AX
2.06000 Pollici
AX1
2.06000 Pollici
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD