??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1301L PCX Hub City Models - Series 1300 PCX
Bill of material
0230-45081_DL-LR
Part No.
0230-45081_DL-LR
Model Number
1301L
Primary
131
Secondary
134-56C
Ratio
Style
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
0.625 Pulgada
Description
1301L 50/1 WR Double Output
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.500 Pulgada
Output Type
Shaft
C.D.
1.334 Pulgada
C.D.1
1.334 Pulgada
A
2.635 Pulgada
A1
2.635 Pulgada
B
1.186 Pulgada
B1
1.186 Pulgada
D
1.562 Pulgada
D1
1.562 Pulgada
E
4.870 Pulgada
F
1.670 Pulgada
G
0.4999 Pulgada
H
1.760 Pulgada
I
3.820 Pulgada
J Keyway
1/8 x 1/16 Pulgada
K
1.500 Pulgada
S
6.500 Pulgada
T
3.250 Pulgada
T1
1.560 Pulgada
U
0.6245 Pulgada
V1
1.690 Pulgada
V2
1.518 Pulgada
W
1.600 Pulgada
X Keyway
3/16 x 3/32 Pulgada
Y
1.470 Pulgada
Q1
3.990 Pulgada
Q2
3.120 Pulgada
AA
2.2500 Pulgada
BB
1.1250 Pulgada
CC
1.6250 Pulgada
DD
0.8125 Pulgada
EE
1/4-20UNC - 2B Pulgada
FF
0.5000 Pulgada
GG
0.5000 Pulgada
HH
3.2500 Pulgada
JJ
1.6250 Pulgada
KK
2.0000 Pulgada
LL
1.0000 Pulgada
MM
5/16-18UNC -2B Pulgada
NN
0.5000 Pulgada
OO
0.5000 Pulgada
Wt.
0 Lbs
AX
2.06000 Pulgada
AX1
2.06000 Pulgada
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD