??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1301610000 - PPV 4 OR 35X15 DGR
Stückliste
Weidmueller 1301610000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1301610000
Herstellertypbezeichnung
PPV 4 OR 35X15 DGR
Kurzbeschreibung
Potentialverteilerklemme, PUSH IN, 1.5, 250, 17.5 A, Anzahl Anschlüsse: 16, Polzahl: 4, TS 35 x 15, orange
Langbeschreibung
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
GTIN
4050118098778
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm²
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Bemessungsstrom
17.500 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
4
Anzahl der Etagen
4
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
17.500 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.560 W
Farbe
orange
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
Polycarbonat (PC)
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
Etagen intern gebrückt
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
250 V
Masse
0.022 kg
Tiefe
54.5 mm
Höhe
70 mm
Breite
12.2 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen