??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
13 -83 DIN 2080
Bill of material
401.15.13
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
401.15.13
Produktbezeichnung
CNC-Bohrfutter SK 40- 1/13-83 DIN 2080
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN2080
Körperdurchmesser 1
31 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
83 mm
Gesamtlänge
176.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0130
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
1 mm
Einspannlänge, max.
39 mm
Masse (Gewicht)
1.55 kg
Körperdurchmesser 2
50 mm
Länge Körperdurchmesser 2
44 mm
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
1 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
13 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001001247
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
2D
Download CAD models