??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
13-70 ER20 DIN 69871 AD
Bill of material
402.02.13
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
402.02.13
Produktbezeichnung
Spannfutter SK 40-2/13-70 ER20 DIN 69871 AD
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
35 mm
Bunddurchmesser
63.55 mm
Kraglänge
70 mm
Gesamtlänge
138.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
11
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0200
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
1.5 mm
Masse (Gewicht)
0.8 kg
Körperdurchmesser 2
25 mm
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
1.5 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
13 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001111984
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD