??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
13-70 ER20 DIN 69871 AD
Bill of material
302.02.13
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
302.02.13
Produktbezeichnung
Spannfutter SK 30-2/13-70 ER20 DIN 69871 AD
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
35 mm
Bunddurchmesser
50 mm
Kraglänge
70 mm
Gesamtlänge
117.8 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
11
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M12
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
30
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0200
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
1.5 mm
Masse (Gewicht)
0.5 kg
Körperdurchmesser 2
25 mm
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
1.5 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
13 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001111953
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models