??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
13.6 - Cam bottom plates WF 750/1A with lubricant
Bill of material
64420
Code-No.
Width b ± 0.05
65 mm
Length L -0.4
mm
Height h
mm
Length L1 ± 0.01
mm
Length L2 ± 0.1
mm
Length L3 ± 0.2
mm
Length L4 ± 0.1
mm
Height theor. h2 +0.025
mm
Height h3
mm
Height h6
mm
Height H +0.05
mm
Width b1
mm
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
H13
11 mm
H13
17.5 mm
H7
10 mm
H13
12 mm
Weight
kg
Customs tariff number
84833080
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей