??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
13-111
Bill of material
302.15.13
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
302.15.13
Produktbezeichnung
CNC-Bohrfutter SK 30-1/13-111 DIN 69871 AD
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
31 mm
Bunddurchmesser
50 mm
Kraglänge
111 mm
Gesamtlänge
158.8 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
11
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M12
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
30
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0130
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
1 mm
Einspannlänge, max.
39 mm
Masse (Gewicht)
1.44 kg
Körperdurchmesser 2
50 mm
Länge Körperdurchmesser 2
44 mm
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
1 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
13 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001016340
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD