??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
13-107 DIN 69893-A
Bill of material
A100.15.13
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
A100.15.13
Produktbezeichnung
CNC-Bohrfutter HSK 100-1/13-107 DIN 69893 Form A
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
Körperdurchmesser 1
31 mm
Bunddurchmesser
100 mm
Kraglänge
107 mm
Gesamtlänge
157 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
100
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0130
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
1 mm
Einspannlänge, max.
39 mm
Masse (Gewicht)
3.5 kg
Körperdurchmesser 2
50 mm
Länge Körperdurchmesser 2
44 mm
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
1 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
13 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001014858
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models