카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
1380.63.30F
Pneumax
Pneumatic actuation
Standard rod cylinders
Cylinders according to standard ISO 15552
1319 - 1320 - 1321
Fixed
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/standard_cylinders/iso_15552/1319_1320_1321/fissaggi/rear_narrow_clevis_ecol.prj},{NB=1380.63.30F},{DIA=63},{MAT=A},{B1=21},{B2=51},{B3=4.3},{CN=16},{L1=14.0},{L2=6.5},{S5=9.0},{T=4},{TG=56.5},{XD=190},{HH=34.830},{LV=33.854},{LM=31.970},{S6=6.750},{LC=21},{L3=55},{R2=16},{RV=22.500},{S7=7.500},{CD=7.000},{X1=13.000},{X2=8.000},{X3=20.000},{X4=8.000},{X5=6.000},{X6=4.000},{X7=0.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
13#0.##.##F - Rear narrow clevis
Bill of material
1380.63.30F
Bore
63
63
Material
Aluminium
Steel
Aluminium
Steel
B1 (H 14)
21
21
mm
B2 (d 12)
51
51
mm
B3 (+0.2/-0)
4.3
4.3
mm
CN
16
16
mm
E
75
75
mm
H
11
11
mm
L
21
21
mm
L1
14.0
14.0
mm
L2 (±0.5)
6.5
6.5
mm
S5
9.0
9.0
mm
T
4
4
mm
TG
56.5
56.5
mm
XD
190
190
mm
Weight
290
290
g
X1
13.000
13.000
X2
8.000
8.000
X3
20.000
20.000
X4
8.000
8.000
X5
6.000
6.000
X6
4.000
4.000
X7
0.800
0.800
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성