??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
12AK2 - 12AK2
Bill of material
12AK2
DIN/ISO Chain No.
12AK2
P
19.05 mm
H2
15.60 mm
A
18.00 mm
D4
6.40 mm
G
12.00 mm
H4
11.90 mm
H6
22.00 mm
H
30.28 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)