??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1299-70 - System-Haftmagnet
Bill of material
1299-70
Artikel-Nr.
1299-70
EAN-Code
4013456578852
Bezeichnung
System-Haftmagnet
Level of Details
Versand
10 ST
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Mit dem System-Haftmagneten ist ein neuer Standard in der automatisierten Werksfertigung für effiziente Fertigungsabläufe geschaffen worden. Damit wird die Elektro Installation nach digitaler Planung (BIM) effizient umgesetzt und kann somit nahtlos in den Produktionsprozess der Werksfertigung einfließen. Mit dem neuen System Haftmagneten Art.-Nr. 1299-70 lässt sich ab sofort die komplette Elektro-Installation automatisiert in den werksseitigen Fertigungsablauf integrieren. Egal ob B² Geräte-Verbindungsdosen, Wand- und Decken-Übergänge, Plattendecken- Dosen oder Leuchten- und Lautsprechergehäuse, mit dem neuen System-Haftmagneten lässt sich alles millimetergenau und sicher positionieren. · Die komplette Installation kann mit nur einem Magnettyp erfolgen (System-Haftmagnet Art.-Nr.1299-70) · Haftkraft von 500 N · Vier seitliche Kerben sorgen für einen verdrehsicheren Einbau der Gerätedosen · Wiederverwendbar
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели