Nederlands
English
QA認證資訊
目錄: KAISER
Created: 06.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1299-69
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD模型選擇
{kaiser/betonbau/1299_69.prj},{NB=1299-69(300)},{CNSORDERNO=1299-69},{V=10},{PG=140},{CNSEAN=4013456552630},{BZ=System-Haftmagnet},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1299-69 - System-Haftmagnet
Bill of material
1299-69
Order number
1299-69
EAN-Code
4013456552630
Designation
System-Haftmagnet
Level of Details
300
200
300
200
Dispatch
10
ST
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Mit dem System-Haftmagneten ist ein neuer Standard in der automatisierten Werksfertigung für effiziente Fertigungsabläufe geschaffen worden. Damit wird die Elektro Installation nach digitaler Planung (BIM) effizient umgesetzt und kann somit nahtlos in den Produktionsprozess der Werksfertigung einfließen. Mit dem neuen System Haftmagneten Art.-Nr. 1299-69 lässt sich ab sofort die komplette Elektro-Installation automatisiert in den werksseitigen Fertigungsablauf integrieren. Egal ob B² Geräte-Verbindungsdosen, Wand- und Decken-Übergänge, Plattendecken- Dosen oder Leuchten- und Lautsprechergehäuse, mit dem neuen System-Haftmagneten lässt sich alles millimetergenau und sicher positionieren. · Die komplette Installation kann mit nur einem Magnettyp erfolgen (System-Haftmagnet Art.-Nr.1299-69) · Haftkraft von 500 N · Vier seitliche Kerben sorgen für einen verdrehsicheren Einbau der Gerätedosen · Wiederverwendbar
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型