??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1299-67 - HaloX® Haftmagnet für HaloX® 180/250
Stückliste
1299-67
Artikel-Nr.
1299-67
EAN-Code
4013456548428
Bezeichnung
HaloX® Haftmagnet für HaloX® 180/250
Detaillierungsgrad
Versand
10 ST
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Für die Verarbeitung in der Werksfertigung ist das System HaloX® einteilig ausgeführt. Zum einfachen Ausrichten auf dem Schaltisch dienen Markierungen am Gehäuse. Die Gehäuse mit bereits vormontierter Mineralfaserplatte können einfach aufgeklebt werden und lassen sich nach dem Aufkleben auf dem Schaltisch noch um 360° ausrichten. Für die Magnetbefestigung sind Gehäuse mit vormontierten Frontteilen zur Aufnahme des Magneten (Art.-Nr. 1299-67) verfügbar. Verlegetoleranzen, die bei der Montage von Plattenelementen entstehen können, werden über die Gehäusegröße in Verbindung mit einer variablen Ausschnittsfläche ausgeglichen. Aufgrund der kompakten Abmessungen der Gehäuse kann die Bewehrung einfach um das Gehäuse platziert werden. Für Leuchten oder Lautsprecher mit höheren Einbautiefen >= 110 mm kann der Einbauraum der HaloX®-Gehäuse nachträglich noch auf der Ortbetonbaustelle mit Verlängerungsringen erhöht werden. Die Verrohrung auf der Ortbetonbaustelle erfolgt werkzeuglos für Rohre M20/M25 ohne innenseitiges Kürzen der Rohre.· Für Plattendecken und Wandelemente in der Werksfertigung· 2 Gehäusegrößen mit und ohne Tunnel· Einteilige Gehäuse mit integrierter Mineralfaserplatte zur einfachen Klebebefestigung· Einteilige Gehäuse mit Kunststoffplatte zur Magnetbefestigung· Werkzeuglose Öffnungstechnik für Rohre M20/M25· Ausgleich von Verlegetoleranzen auf der Betonbaustelle· Optimales Thermomanagement aufgrund maximaler Kontaktfläche zum Beton
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen