Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1299-63
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1299_63.prj},{NB=1299-63(2)},{CNSORDERNO=1299-63},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180&250, Wandeinbausatz Einbauhöhe bis 175 mm},{LOD=2},{L=175},{IP=-},{OP=ST},{CNSMASSEXACT=58.700},{CNSEAN=4013456548060},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180/250, Wandeinbausatz Leuchteneinbauhöhe bis: 175 mm 2-teilig bestehend aus Stützelement und Aufnahmelager Artikelnummer: 1299-63},{PICTURESMALL=1299_63.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1299-63 - Installation housing, HaloX® 180&250
Bill of material
1299-63
Article number
1299-63
Designation
Installation housing, HaloX® 180&250, Wall inst. set, inst. height up to 175mm
Level of details
300
200
300
200
Length
175
mm
Individual net weight
58.700
g
EAN code
4013456548060
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Installation housing, HaloX® 180/250, wall installation set Luminaire installation height up to: 175 mm 2-part consisting of support element and seating bearing Art. No.: 1299-63
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성