??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1298343 - NBC-M12MSD/ 3,0-93K/R4AC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1298343
Artikelnummer des Herstellers
1298343
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, PVC/PVC, verkehrsrot RAL 3020, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 3 m
Herstellertypbezeichnung
NBC-M12MSD/ 3,0-93K/R4AC
Internationale Artikelnummer
4063151537920
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed
Schutzart (IP, montiert)
IP20
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
geschirmt
Ja
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
1 A
Farbe des Mantels
signal red RAL 3020
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
RJ45
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
Codierung (Kopf 2)
not relevant
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
3 m
GTIN
4063151537920
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerprodukttyp
NBC-M12MSD/ 3,0-93K/R4AC
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft