??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1298-38 - Montage béton, boît. encastr. universel
Nomenclature
1298-38
No art.
1298-38
Désignation
Montage béton, boît. encastr. universel, av.pl.en fibres minérales 258x188x200mm
Niveau de détail
Longueur
258 mm
Largeur
188 mm
Profondeur
200 mm
Encoche
194 x 124 mm
Device installation depth
180 mm
Ceiling thickness
>= 240 mm
épaisseur de la paroi
>= 240 mm
Entrées pour gaines jusqu'à M20
4
Entrées pour gaines jusqu'à M25
20
Entrées pour gaines jusqu'à M32
8
Entrées pour gaines jusqu'à M40
8
Entrées pour gaines jusqu'à M50
6
Ouvertures extensives à dégager
8
max. wattage luminaires
1x50 W QR-CBC, 1x75 W Alu
Nombre de clous
8
Entrées pour gaines jusqu'à M63
-
Poids net
1.500 kg
Volume
11.044 l
EAN-Code
4013456543829
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Universal installation housing suitable for horizontal and vertical formwork and masonry installation 2-part, consisting of housing and mineral fibreboard Optional accessory: Prefix® wing set Length 258 mm Width 188 mm Depth 200 mm Installation opening 194 x 124 mm Accessory installation depth 180 mm Ceiling thickness >= 240 mm Wall thickness >= 240 mm Conduit entries up to M20: 4 Conduit entries up to M25: 20 Conduit entries up to M32: 8 Conduit entries up to M40: 8 Conduit entries up to M50: 4 Large-area break-out openings : 8 max. wattage halogen luminaires: 1x50 W QR-CBC, 1x75 W Alu Number of nails: 8
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés