??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1298-38 - Montage béton, boît. encastr. universel
Nomenclature
1298-38
No art.
1298-38
Désignation
Montage béton, boît. encastr. universel, av.pl.en fibres minérales 258x188x200mm
Niveau de détail
Longueur
258 mm
Largeur
188 mm
Profondeur
200 mm
Encoche
194 x 124 mm
Device installation depth
180 mm
Ceiling thickness
>= 240 mm
Wall thickness
>= 240 mm
Entrées pour gaines jusqu'à M20
4
Entrées pour gaines jusqu'à M25
20
Entrées pour gaines jusqu'à M32
8
Entrées pour gaines jusqu'à M40
8
Entrées pour gaines jusqu'à M50
6
Ouvertures extensives à dégager
8
max. output halogen luminaires
1x50 W QR-CBC, 1x75 W Alu
Nombre de clous
8
Entrées pour gaines jusqu'à M63
-
Poids net
1.500 kg
Volume
11.044 l
EAN-Code
4013456543829
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés