??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1298-38 - Betonbau, Universal-Einbaugehäuse
Stückliste
1298-38
Art.-Nr.
1298-38
Bezeichnung
Betonbau, Universal-Einbaugehäuse, mit Mineralfaserplatte 258x188x200 mm
Detaillierungsgrad
Länge
258 mm
Breite
188 mm
Tiefe
200 mm
Einbauöffnung
194 x 124 mm
Geräte-Einbautiefe
180 mm
Deckenstärke
>= 240 mm
Wandstärke
>= 240 mm
Rohreinführungen bis M20
4
Rohreinführungen bis M25
20
Rohreinführungen bis M32
8
Rohreinführungen bis M40
8
Rohreinführungen bis M50
6
Grossflächige Ausbrechöffnungen
8
max. Leistung Halogenleuchten
1x50 W QR-CBC, 1x75 W Alu
Anzahl Nägel
8
Rohreinführungen bis M63
-
Einzeln-Nettogewicht
1.500 kg
Einzeln-Volumen
11.044 l
EAN-Code
4013456543829
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen