??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1298-37 - Montage béton, boît. encastr. universel
Nomenclature
1298-37
No art.
1298-37
Désignation
Montage béton, boît. encastr. universel, av.pl.en fibres minérales 258x188x135 mm
Niveau de détail
Longueur
258 mm
Largeur
188 mm
Profondeur
135 mm
Encoche
194 x 124 mm
Device installation depth
105 mm
Ceiling thickness
>= 180 mm
Wall thickness
>= 180 mm
Entrées pour gaines jusqu'à M25
12
Entrées pour gaines jusqu'à M32
8
Entrées pour gaines jusqu'à M40
4
Ouvertures extensives à dégager
8
max. output halogen luminaires
1x35 W QR-CBC, 1x50 W Alu
Nombre de clous
8
Entrées pour gaines jusqu'à M20
-
Entrées pour gaines jusqu'à M50
-
Entrées pour gaines jusqu'à M63
-
Poids net
1.500 kg
Volume
6.903 l
EAN-Code
4013456543812
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés