??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1298-37 - Betonbau, Universal-Einbaugehäuse
Stückliste
1298-37
Art.-Nr.
1298-37
Bezeichnung
Betonbau, Universal-Einbaugehäuse, mit Mineralfaserplatte 258x188x135 mm
Detaillierungsgrad
Länge
258 mm
Breite
188 mm
Tiefe
135 mm
Einbauöffnung
194 x 124 mm
Geräte-Einbautiefe
105 mm
Deckenstärke
>= 180 mm
Wandstärke
>= 180 mm
Rohreinführungen bis M25
12
Rohreinführungen bis M32
8
Rohreinführungen bis M40
4
Grossflächige Ausbrechöffnungen
8
max. Leistung Halogenleuchten
1x35 W QR-CBC, 1x50 W Alu
Anzahl Nägel
8
Rohreinführungen bis M20
-
Rohreinführungen bis M50
-
Rohreinführungen bis M63
-
Einzeln-Nettogewicht
1.500 kg
Einzeln-Volumen
6.903 l
EAN-Code
4013456543812
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Universal Einbaugehäuse für liegende und stehende Schalungen sowie Mauerwerksinstallation geeignet2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte Optionales Zubehör: Prefix® Flügelset Länge 258 mm Breite 188 mm Tiefe 135 mm Einbauöffnung 194 x 124 mm Geräte-Einbautiefe 105 mm Deckenstärke >= 180 mm Wandstärke >= 180 mm Rohreinführungen bis M25: 12 Rohreinführungen bis M32: 8 Rohreinführungen bis M40: 4 Grossflächige Ausbrechöffnungen: 8 max. Leistung Halogenleuchten: 1x35 W QR-CBC, 1x50 W Alu Anzahl Nägel: 8
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen