??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1298-37 - Betonbau, Universal-Einbaugehäuse
Stückliste
1298-37
Art.-Nr.
1298-37
Bezeichnung
Betonbau, Universal-Einbaugehäuse, mit Mineralfaserplatte 258x188x135 mm
Detaillierungsgrad
Länge
258 mm
Breite
188 mm
Tiefe
135 mm
Einbauöffnung
194 x 124 mm
Geräte-Einbautiefe
105 mm
Deckenstärke
>= 180 mm
Wandstärke
>= 180 mm
Rohreinführungen bis M25
12
Rohreinführungen bis M32
8
Rohreinführungen bis M40
4
Grossflächige Ausbrechöffnungen
8
max. Leistung Halogenleuchten
1x35 W QR-CBC, 1x50 W Alu
Anzahl Nägel
8
Rohreinführungen bis M20
-
Rohreinführungen bis M50
-
Rohreinführungen bis M63
-
Einzeln-Nettogewicht
1.500 kg
Einzeln-Volumen
6.903 l
EAN-Code
4013456543812
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen