??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1297-75 - Erdung Potentialausgleich-Kasten 16²
Stückliste
1297-75
Bestellnummer
1297-75
Bezeichnung
Erdung Potentialausgleich-Kasten 16², für Ortbeton
Detaillierungsgrad
Länge
250 mm
Breite
220 mm
Tiefe
82 mm
Rundleiter Ø 8 - 10 mm
1
Flachband bis 30 mm breit
1
Leitungen bis 16² ein- und mehrdrähtig
7
Einführungsfelder
8
Einzeln-Nettogewicht
803 g
EAN-Code
4013456340909
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Potentialausgleich-Kasten 16² mit Potentialausgleich-Schiene, korrosionsgeschützt für Badezimmer und ähnliche Räume inklusive Deckel Länge 250 mm Breite 220 mm Tiefe 82 mm Rundleiter Ø 8 - 10 mm: 1 Flachband bis 30 mm breit: 1 Leitung bis 16², ein- und mehrdrähtig: 7 Einführungsfelder: 8 mögliche DIN EN Rohrgrößen pro Einführungsfeld: 6 x Ø 16 mm, 3 x Ø 20 mm, 2 x Ø 25 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 40 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen