??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1297-75 - Erdung Potentialausgleich-Kasten 16²
Stückliste
1297-75
Bestellnummer
1297-75
Bezeichnung
Erdung Potentialausgleich-Kasten 16², für Ortbeton
Detaillierungsgrad
Länge
250 mm
Breite
220 mm
Tiefe
82 mm
Rundleiter Ø 8 - 10 mm
1
Flachband bis 30 mm breit
1
Leitungen bis 16² ein- und mehrdrähtig
7
Einführungsfelder
8
Einzeln-Nettogewicht
803 g
EAN-Code
4013456340909
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen