??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1297-75 - Borne coffr liaison équipotentielle 16²
Nomenclature
1297-75
Numéro d'article
1297-75
Désignation
Borne coffr liaison équipotentielle 16², pour montage en béton coulé sur site
Level of detail
Longueur
250 mm
Largeur
220 mm
Profondeur
82 mm
Circular conductors Ø 8-10 mm
1
Flat strip up to 30 mm wide
1
Cables up to 16² single and multi-strand
7
Entry fields
8
Poids net
803 g
EAN-Code
4013456340909
ETIM 40
EC002601
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Equipotential busbar casing 16² with equipotential busbar rail, corrosion-protected for bathrooms and similar rooms including cover Length 250 mm Width 220 mm Depth 82 mm Circular conductor Ø 8 - 10 mm: 1 strip up to 30 mm wide: 1 cable up to 16², single and multi-strand: 7 entry fields: 8 possible DIN EN conduit sizes per entry field: 6 x Ø 16 mm, 3 x Ø 20 mm, 2 x Ø 25 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 40 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés