??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1297-35 - Montage béton, boît. encastr. universel
Nomenclature
1297-35
No art.
1297-35
Désignation
Montage béton, boît. encastr. universel, av.pl.en fibres minérales, 408x308x235mm
Niveau de détail
Longueur
408 mm
Largeur
308 mm
Profondeur
235 mm
Encoche
344 x 234 mm
Device installation depth
215 mm
Ceiling thickness
>= 280 mm
Wall thickness
>= 280 mm
Entrées pour gaines jusqu'à M25
24
Entrées pour gaines jusqu'à M32
20
Entrées pour gaines jusqu'à M40
20
Entrées pour gaines jusqu'à M50
12
Entrées pour gaines jusqu'à M63
4
max. output halogen luminaires
1x75 W QR-CBC, 2x50 W QR-CBC, 2x75 W Alu
Nombre de clous
8
Entrées pour gaines jusqu'à M20
-
Ouvertures extensives à dégager
10
Poids net
3.500 kg
Volume
32.214 l
EAN-Code
4013456543843
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés