??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1297-35 - Betonbau, Universal-Einbaugehäuse
Stückliste
1297-35
Art.-Nr.
1297-35
Bezeichnung
Betonbau, Universal-Einbaugehäuse, mit Mineralfaserplatte, 408x308x235mm
Detaillierungsgrad
Länge
408 mm
Breite
308 mm
Tiefe
235 mm
Einbauöffnung
344 x 234 mm
Geräte-Einbautiefe
215 mm
Deckenstärke
>= 280 mm
Wandstärke
>= 280 mm
Rohreinführungen bis M25
24
Rohreinführungen bis M32
20
Rohreinführungen bis M40
20
Rohreinführungen bis M50
12
Rohreinführungen bis M63
4
max. Leistung Halogenleuchten
1x75 W QR-CBC, 2x50 W QR-CBC, 2x75 W Alu
Anzahl Nägel
8
Rohreinführungen bis M20
-
Grossflächige Ausbrechöffnungen
10
Einzeln-Nettogewicht
3.500 kg
Einzeln-Volumen
32.214 l
EAN-Code
4013456543843
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Universal Einbaugehäuse für liegende und stehende Schalungen sowie Mauerwerksinstallation geeignet 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte Optionales Zubehör: Prefix® Flügelset Länge 408 mm Breite 308 mm Tiefe 235 mm Einbauöffnung 344 x 234 mm Geräte-Einbautiefe 215 mm Deckenstärke >= 280 mm Wandstärke >= 280 mm Rohreinführungen bis M25: 24 Rohreinführungen bis M32: 20 Rohreinführungen bis M40: 20 Rohreinführungen bis M50: 12 Rohreinführungen bis M63: 4 Grossflächige Ausbrechöffnungen: 10 max. Leistung Halogenleuchten: 1x75 W QR-CBC, 2x50 W QR-CBC, 2x75 W Alu Anzahl Nägel: 8
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen