??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1297-34 - Montage béton boît. encastr. universel
Nomenclature
1297-34
No art.
1297-34
Désignation
Montage béton, boît. encastr. universel, av.pl.en fibres minérales 408x308x135mm
Niveau de détail
Longueur
408 mm
Largeur
308 mm
Profondeur
135 mm
Encoche
344 x 234 mm
Device installation depth
115 mm
Ceiling thickness
>= 180 mm
épaisseur de la paroi
>= 180 mm
Entrées pour gaines jusqu'à M25
16
Entrées pour gaines jusqu'à M32
8
Entrées pour gaines jusqu'à M40
2
Entrées pour gaines jusqu'à M50
8
max. wattage luminaires
1x50 W QR-CBC, 1x75 W Alu
Nombre de clous
8
Entrées pour gaines jusqu'à M20
-
Entrées pour gaines jusqu'à M63
-
Ouvertures extensives à dégager
-
Poids net
3.000 kg
Volume
18.980 l
EAN-Code
4013456543836
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Universal installation housing suitable for horizontal and vertical formwork and masonry installation 2-part, consisting of housing and mineral fibreboard Optional accessory: Prefix® wing set Length 408 mm Width 308 mm Depth 135 mm Installation opening 344 x 234 mm Accessory installation depth 115 mm Ceiling thickness >= 180 mm Wall thickness >= 180 mm Conduit entries up to M25: 16 Conduit entries up to M32: 8 Conduit entries up to M40: 2 Conduit entries up to M50: 8 Large-area break-out openings{ max. wattage halogen luminaires: 1x50 W QR-CBC, 1x75 W Alu Number of nails: 8
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés