??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1297-34 - Montage béton boît. encastr. universel
Nomenclature
1297-34
No art.
1297-34
Désignation
Montage béton, boît. encastr. universel, av.pl.en fibres minérales 408x308x135mm
Niveau de détail
Longueur
408 mm
Largeur
308 mm
Profondeur
135 mm
Encoche
344 x 234 mm
Device installation depth
115 mm
Ceiling thickness
>= 180 mm
Wall thickness
>= 180 mm
Entrées pour gaines jusqu'à M25
16
Entrées pour gaines jusqu'à M32
8
Entrées pour gaines jusqu'à M40
2
Entrées pour gaines jusqu'à M50
8
max. output halogen luminaires
1x50 W QR-CBC, 1x75 W Alu
Nombre de clous
8
Entrées pour gaines jusqu'à M20
-
Entrées pour gaines jusqu'à M63
-
Ouvertures extensives à dégager
-
Poids net
3.000 kg
Volume
18.980 l
EAN-Code
4013456543836
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés