??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1297-34 - Betonbau, Universal-Einbaugehäuse
Stückliste
1297-34
Art.-Nr.
1297-34
Bezeichnung
Betonbau, Universal-Einbaugehäuse, mit Mineralfaserplatte 408x308x135 mm
Detaillierungsgrad
Länge
408 mm
Breite
308 mm
Tiefe
135 mm
Einbauöffnung
344 x 234 mm
Geräte-Einbautiefe
115 mm
Deckenstärke
>= 180 mm
Wandstärke
>= 180 mm
Rohreinführungen bis M25
16
Rohreinführungen bis M32
8
Rohreinführungen bis M40
2
Rohreinführungen bis M50
8
max. Leistung Halogenleuchten
1x50 W QR-CBC, 1x75 W Alu
Anzahl Nägel
8
Rohreinführungen bis M20
-
Rohreinführungen bis M63
-
Grossflächige Ausbrechöffnungen
-
Einzeln-Nettogewicht
3.000 kg
Einzeln-Volumen
18.980 l
EAN-Code
4013456543836
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Universal Einbaugehäuse für liegende und stehende Schalungen sowie Mauerwerksinstallation geeignet 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte Optionales Zubehör: Prefix® Flügelset Länge 408 mm Breite 308 mm Tiefe 135 mm Einbauöffnung 344 x 234 mm Geräte-Einbautiefe 115 mm Deckenstärke >= 180 mm Wandstärke >= 180 mm Rohreinführungen bis M25: 16 Rohreinführungen bis M32: 8 Rohreinführungen bis M40: 2 Rohreinführungen bis M50: 8 Grossflächige Ausbrechöffnungen max. Leistung Halogenleuchten: 1x50 W QR-CBC, 1x75 W Alu Anzahl Nägel: 8
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen