??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1297-22 - Montage béton, boît. encastr. universel
Nomenclature
1297-22
Order code
1297-22
Désignation
Montage béton boît. encastr. universel, 250 x 220 x 90 mm, avec plaque en fibres minérales
level of detail
Longueur
250 mm
Breite
220 mm
Depth
90 mm
Installation opening
200 x 145 mm
Device installation depth
65 mm
Ceiling thickness
>= 140 mm
Wall thickness
>= 120 mm
Poids net
1081 g
Volume
9.32 l
EAN-Code
4013456490055
ETIM 40
EC002601
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés