국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1297-22
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/1297_22_asmtab.prj},{NB=1297-22(2)},{CNSORDERNO=1297-22},{L=250},{B=220},{T=90},{GET=65},{OP=5},{CNSMASSEXACT=1081},{CNSVOLUMEEXACT=9.32},{BZ=Betonbau Universal-Einbaugehäuse, 250 x 220 x 90 mm, mit Mineralfaserplatte},{EBO=200 x 145 mm},{DS=>= 140},{WS=>= 120},{IP=-},{CNSEAN=4013456490055},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1297_22_asmtab.png},{PPATH=assemblies/1297_22_asmtpl.prj},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1297-22 - Conc. const. univ. install. housing
Bill of material
1297-22
Article number
1297-22
Designation
Conc. const. univ. install. housing, 250 x 220 x 90 mm, with mineral fibreboard
Level of details
300
200
300
200
Length
250
mm
Width
220
mm
Depth
90
mm
Installation opening
200 x 145 mm
Device installation depth
65
mm
Ceiling thickness
>= 140
mm
Wall thickness
>= 120
mm
Individual net weight
1081
g
Single volume
9.32
l
EAN code
4013456490055
ETIM 40
EC002601
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Universal installation housing 2-part, plastic and front part with mineral fibreboard, for concrete ceilings and walls Base area at least 200 mm x 200 mm, depth at least 60 mm Opening dimension ____________ mm (max. 200 x 145 mm) Installation depth ________ mm (max. 65 mm) Protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork Manufacturer/Type: Kaiser 1297-22
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성