??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1297-22 - Betonbau Universal-Einbaugehäuse
Stückliste
1297-22
Bestellnummer
1297-22
Bezeichnung
Betonbau Universal-Einbaugehäuse, 250 x 220 x 90 mm, mit Mineralfaserplatte
Detaillierungsgrad
Länge
250 mm
Breite
220 mm
Tiefe
90 mm
Einbauöffnung
200 x 145 mm
Geräte-Einbautiefe
65 mm
Deckenstärke
>= 140 mm
Wandstärke
>= 120 mm
Einzeln-Nettogewicht
1081 g
Einzeln-Volumen
9.32 l
EAN-Code
4013456490055
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Universal-Einbaugehäuse 2-teilig, Kunststoff und Frontteil mit Mineralfaserplatte, für Betondecken und –wände Grundfläche mind. 200 mm x 200 mm, Tiefe mind. 60 mm Öffnungsmaß ____________ mm (max. 200 x 145 mm) Einbautiefe ________ mm (max. 65 mm) Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung Hersteller/Typ: Kaiser 1297-22
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen