??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1297-22 - Betonbau Universal-Einbaugehäuse
Stückliste
1297-22
Bestellnummer
1297-22
Bezeichnung
Betonbau Universal-Einbaugehäuse, 250 x 220 x 90 mm, mit Mineralfaserplatte
Detaillierungsgrad
Länge
250 mm
Breite
220 mm
Tiefe
90 mm
Einbauöffnung
200 x 145 mm
Geräte-Einbautiefe
65 mm
Deckenstärke
>= 140 mm
Wandstärke
>= 120 mm
Einzeln-Nettogewicht
1081 g
Einzeln-Volumen
9.32 l
EAN-Code
4013456490055
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen