??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1297-02 - Scatola di collegamento
Lista materiale
1297-02
Article number
1297-02
Designazione
Scatola di collegamento, con intonaco, 250 x 220 x 82 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
250 mm
Larghezza
220 mm
Tiefe
82 mm
Entry fields
8
Numero di viti
2
Peso netto individuale
400.8 g
Singolo volume
5.93 l
EAN-Code
4013456340817
ETIM 40
EC002601
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Junction casing DIN VDE 0606-1 as junction box, sealable, plastic, base area at least 250 mm x 220 mm, depth at least 60 mm, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1297-02. 2-part, installation height 77 mm for cables and conduits up to diameter 40 mm for terminals up to 16 mm² for 3 circuits
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD