??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1297-02 - Montage béton coffrets de dérivation
Nomenclature
1297-02
Numéro d'article
1297-02
Désignation
Montage béton coffrets de dérivation, avec enduit injecté, 250 x 220 x 82 mm
Level of detail
Longueur
250 mm
Largeur
220 mm
Profondeur
82 mm
Entry fields
8
Nombre de pièces
2
Poids net
400.8 g
Volume
5.93 l
EAN-Code
4013456340817
ETIM 40
EC002601
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Junction casing DIN VDE 0606-1 as junction box, sealable, plastic, base area at least 250 mm x 220 mm, depth at least 60 mm, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1297-02. 2-part, installation height 77 mm for cables and conduits up to diameter 40 mm for terminals up to 16 mm² for 3 circuits
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés