??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1297-02 - Betonbau Verbindungskasten
Stückliste
1297-02
Bestellnummer
1297-02
Bezeichnung
Betonbau Verbindungskasten, mit Putzhaut, 250 x 220 x 82 mm
Detaillierungsgrad
Länge
250 mm
Breite
220 mm
Tiefe
82 mm
Einführungsfelder
8
Anzahl Teile
2
Einzeln-Nettogewicht
400.8 g
Einzeln-Volumen
5.93 l
EAN-Code
4013456340817
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Verbindungskasten DIN VDE 0606-1 als Abzweigkasten, plombierbar, aus Kunststoff, Grundfläche mind. 250 mm x 220 mm, Tiefe mind. 60 mm, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1297-02. 2-teilig, Einbauhöhe 77 mm für Kabel und Rohre bis Durchmesser 40 mm für Klemmen bis 16 mm² für 3 Stromkreise
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen