??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1296143 - SAC-5P-30,0-280/M12FSL FE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1296143
Artikelnummer des Herstellers
1296143
Kurzbeschreibung
Powerleitung
Langbeschreibung
Powerleitung, 5-polig, PUR halogenfrei, grau RAL 7001, Buchse gerade M12, Kodierung: L, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 30 m, für Gleichstrom bis 16 A / 63 V
Herstellertypbezeichnung
SAC-5P-30,0-280/M12FSL FE
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151533250
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
52
Schutzart (IP)
IP65
Bemessungsspannung
63 V
Bemessungsstrom
16 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-111
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed
Polzahl
5
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Ja
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Codierung (Kopf 1)
L-codiert
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Power supply
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Verwendung für Produkt
Farbe des Mantels
gray RAL 7001
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-30 °C
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
Werkstoff der Rändel
Zink-Druckguss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
not relevant
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Female (Buchse)
Aderquerschnitt, max.
2.500 mm^2
strahlenvernetzt
Nein
Codierung (Kopf 2)
L - Power
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
30 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
Schweißperlenfest
Nein
GTIN
4063151533250
Herstellerproduktbezeichnung
Powerleitung
Herstellerproduktbeschreibung
Powerleitung, 5-polig, PUR halogenfrei, grau RAL 7001, Buchse gerade M12, Kodierung: L, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 30 m, für Gleichstrom bis 16 A / 63 V
Herstellerprodukttyp
SAC-5P-30,0-280/M12FSL FE
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85446010
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen