??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1296-22 - Scatola da incasso universale
Lista materiale
1296-22
Article number
1296-22
Designazione
Scatola da incasso universale, 180 x 180 x 90 mm, piastra in cartongesso
Livello di dettaglio
Lunghezza
180 mm
Larghezza
180 mm
Tiefe
90 mm
Installation opening
120 x 100 mm
Device installation depth
65 mm
Ceiling thickness
>= 140 mm
Wall thickness
>= 120 mm
Peso netto individuale
608 g
Singolo volume
4.06 l
EAN-Code
4013456490048
ETIM 40
EC002601
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Universal installation housing 2-part, plastic and front part with mineral fibreboard, for concrete ceilings and walls Base area at least 150 mm x 150 mm, depth at least 75 mm Opening dimension ____________ mm (max. 120 x 100 mm) Installation depth ________ mm (max. 65 mm) Protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork Manufacturer/Type: Kaiser 1296-22
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD