??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1296-22 - Montage béton, boît. encastr. universel
Nomenclature
1296-22
Order code
1296-22
Désignation
Montage béton boît. encastr. universel, 180 x 180 x 90 mm, avec plaque en fibres minérales
level of detail
Longueur
180 mm
Breite
180 mm
Depth
90 mm
Installation opening
120 x 100 mm
Device installation depth
65 mm
Ceiling thickness
>= 140 mm
Wall thickness
>= 120 mm
Poids net
608 g
Volume
4.06 l
EAN-Code
4013456490048
ETIM 40
EC002601
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés