국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1296-22
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/1296_22_asmtab.prj},{NB=1296-22(2)},{CNSORDERNO=1296-22},{L=180},{B=180},{T=90},{GE=65},{OP=10},{CNSMASSEXACT=608},{CNSVOLUMEEXACT=4.06},{BZ=Betonbau Universal-Einbaugehäuse, 180 x 180 x 90 mm, mit Mineralfaserplatte},{EBO=120 x 100 mm},{DS=>= 140},{WS=>= 120},{IP=-},{CNSEAN=4013456490048},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1296_22_asmtab.png},{PPATH=assemblies/1296_22_asmtpl.prj},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1296-22 - Conc. const. univ. install. housing
Bill of material
1296-22
Article number
1296-22
Designation
Conc. const. univ. install. housing, 180 x 180 x 90 mm, with mineral fibreboard
Level of details
300
200
300
200
Length
180
mm
Width
180
mm
Depth
90
mm
Installation opening
120 x 100 mm
Device installation depth
65
mm
Ceiling thickness
>= 140
mm
Wall thickness
>= 120
mm
Individual net weight
608
g
Single volume
4.06
l
EAN code
4013456490048
ETIM 40
EC002601
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Universal installation housing 2-part, plastic and front part with mineral fibreboard, for concrete ceilings and walls Base area at least 150 mm x 150 mm, depth at least 75 mm Opening dimension ____________ mm (max. 120 x 100 mm) Installation depth ________ mm (max. 65 mm) Protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork Manufacturer/Type: Kaiser 1296-22
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성